Tube ondulé PA JUMBO PA12 (95) gris
Numéro d'article 920379
Détails de l'article Tube ondulé PA JUMBO PA12 (95) gris
- Numéro d'article
- 920379
- Désignation de l'article
- Tube ondulé PA JUMBO PA12 (95) gris
- Ø extérieur mm (approx.)
- 106
- Couleur
- gris
- Adapté au diamètre nominal
- 95,0
- Adapté au diamètre nominal
- 265,0
- Adapté au diamètre nominal
- 91,0
- Adapté au diamètre nominal
- 10
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892380198
- Rayon de courbure mm
- 39173300
Caractéristiques techniques Tube ondulé PA JUMBO PA12 (95) gris
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +150°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 700, 800 N |
Détails du produit Tube ondulé PA JUMBO PA12 (95) gris
Construction
-
- Matériau: polyamide modifié (PA) 12
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Suitable connection glands:
- JUMBO gland
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de robots
-
- Systèmes de manutention
-
- Construction du véhicule
-
- Chaînes porte-câbles
-
- Gaine ondulée surdimensionnée
- Gaine de protection de câbles pour fortes contraintes
Téléchargements Tube ondulé PA JUMBO PA12 (95) gris
Accessoires
Produits complémentaires