Tube tressé en polyester HGP 5-12 mm noir
Numéro d'article 98140
Détails de l'article Tube tressé en polyester HGP 5-12 mm noir
- Numéro d'article
- 98140
- Désignation de l'article
- Tube tressé en polyester HGP 5-12 mm noir
- Couleur
- noir
- Ø intérieur max. mm
- 12,0
- Ø intérieur min. mm
- 5,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 100
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892392009
- Numéro de tarif douanier
- 58081000
Caractéristiques techniques Tube tressé en polyester HGP 5-12 mm noir
Tube tressé en polyester | |
Plage de température | -50°C à +150°C temporairement à +220°C |
Détails du produit Tube tressé en polyester HGP 5-12 mm noir
Construction
-
- Matériau: Polyester
-
- Compression axiale
Propriétés
-
- sans halogène
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- conçu pour le regroupement
-
- pour la protection mécanique des câbles électriques
Téléchargements Tube tressé en polyester HGP 5-12 mm noir
Accessoires
Produits complémentaires