Caractéristiques techniques

Tube tressé en polyester
Plage de température -50°C à +150°C
temporairement à +220°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyester
      • Compression axiale

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • conçu pour le regroupement
      • pour la protection mécanique des câbles électriques

Tous les articles HGP

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur Ø intérieur max. mm Ø intérieur min. mm Mètre par unité de conditionnement

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible