Tube tressé en polyester HGP 1-5 mm noir Numéro d'article 98136
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
98136
Désignation de l'article
Tube tressé en polyester HGP 1-5 mm noir
Couleur
noir
Ø intérieur max. mm
5,0
Ø intérieur min. mm
1,0
Mètre par unité de conditionnement
100
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892391965
Numéro de tarif douanier
58081000

Caractéristiques techniques

Tube tressé en polyester
Plage de température -50°C à +150°C
temporairement à +220°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyester
      • Compression axiale

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • conçu pour le regroupement
      • pour la protection mécanique des câbles électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible