HELUTOP HT RJ45
Tous les articles
Caractéristiques techniques HELUTOP HT RJ45
Presse-étoupe PA | |
Plage de température | -20°C à +80°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Détails du produit HELUTOP HT RJ45
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423
Remarques
-
- joint divisible
-
- Légende:
- Dimensions
- H - Hauteur
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles HELUTOP HT RJ45
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Couleur | Ø du câble de... à mm |
---|