HELUTOP® HT-Clean
  • Certificat VDE
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe en acier inoxydable
Plage de température -20°C à +100°C
temporairement -40°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar, 30 min.

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
      • Joint: vulcanisats elastomere (TPV)

Propriétés

      • Décharge de traction optimale grâce à l'élément de décharge de traction
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • pas de pénétration d'eau et de corps étrangers dans le boîtier
      • la surface lisse empêche la fixation de micro-organismes nuisibles et permet un nettoyage facile
      • le filetage intérieur empêche les nids de pollution
      • convient pour le nettoyage à haute pression
      • résistant aux détergents chimiques
      • résistance élevée à la corrosion
      • certifié ECOLAB

Remarques

      • Pour le serrage de l'extérieur, utiliser l'outil de montage indiqué ci-dessous
      • Montage avec une clé Allen usuelle
      • Contre-écrou inclus dans la livraison
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Industrie alimentaire et des boissons
      • Pharmaindustrie
      • Reinraumtechnologie
      • Biotechnologie
      • Industrie chimique
      • pour les exigences les plus élevées en matière de propreté et de nettoyage

Tous les articles HELUTOP® HT-Clean

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Ø du câble de... à mm Longueur du filetage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible