HELUTOOL PEW 8.84 Numéro d'article 903624
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
903624
Désignation de l'article
HELUTOOL PEW 8.84
Type
HELUTOOL PEW 8.84
Longueur mm
180,0
poids approx. kg
0,44
Section nominale de / à mm²
0,08 - 10,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892429286
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à sertir

Détails du produit

Construction

      • Brüniert
      • Quadratisches Crimpprofil durch synchron angetriebene Crimpbacken
      • 4 profilierte Crimpflächen
      • Ergonomischer Zweikomponentengriff
      • Länge 180 mm
      • Gewicht 380 g

Utilisation

      • profil carré bruni
      • de sertissage par mâchoires de sertissage à entraînement synchrone
      • 2 surfaces de sertissage profilées
      • poignée ergonomique à deux composants

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible