HELUTOOL HAP 60-2 Numéro d'article 908494
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
908494
Désignation de l'article
HELUTOOL HAP 60-2
Type
HAP 60-2
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430138
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Presse à batterie en coffret

Détails du produit

Construction

      • Zum Verarbeiten von Kabelschuhen und Verbindern bis 300 mm²
      • Schneller Vorschub im Niederdruck dank Doppel-Kolbenhydraulik
      • Variable Geschwindigkeit zum positionieren des Werkzeuges
      • Ergonomisches Design für ermüdungsfreies Arbeiten
      • Servicefreundliche, kompakte Bauweise
      • Zwei-Komponentengriff mit optimaler Gewichtsverteilung
      • Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku 18 V
      • LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches
      • Pressbereich 6-300 mm²
      • Presskraft ca. 60 kN
      • Kopfdrehung 360°
      • Hub-/ Öffnungsweite 17 mm
      • Akkuspannung 18 V
      • Gewicht inkl. Akku ca. 4400 g
      • Werkzeugmaße 330 x 331 x 75 mm

Propriétés

      • Akkupresse
      • Akku
      • Hartschalenkoffer mit Tiefzieheinsatz
      • Ladegerät
      • Tragegurt
      • Gebrauchsanweisung

Remarques

      • Inserts de presse exclusifs
      • Inserts de presse adaptés :
      • HELU-S-PE-SK et HELU-S-PE-WM.
      • Autres inserts de presse sur demande.
      • Contenu de la livraison:
      • Presse à accu
      • Mallette rigide avec insert thermoformé
      • Chargeur
      • Sangle de transport
      • Mode d'emploi

Utilisation

      • Pour le traitement des cosses de câbles et des connecteurs jusqu'à 300 mm².
      • Alimentation rapide grâce au système hydraulique à double piston
      • Vitesse variable pour la mise en place de l'outil
      • Conception ergonomique pour un travail sans fatigue
      • Construction compacte et facile à entretenir
      • poignée à deux composants avec une répartition optimale du poids
      • Batterie lithium-ion puissante 18 V
      • LED pour l'éclairage de l'espace de travail
      • Zone de sertissage : 6-300 mm²
      • Force de pressage : env. 62 kN
      • Rotation de la tête : 340°
      • Plage d'ouverture : 17 mm
      • Tension de la batterie : 18 V
      • Poids avec batterie : environ 4,4 kg
      • Dimensions de l'outil : 334 x 331 x 75 mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible