Pince coupante HELUTOOL D20 Numéro d'article 904933
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
904933
Désignation de l'article
Pince coupante HELUTOOL D20
Poids kg/km (approx.)
0,3
Type
HELUTOOL D20
Longueur mm
200,0
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892429736
Numéro de tarif douanier
82060000

Caractéristiques techniques

Pince coupante selon DIN EN IEC 60900

Détails du produit

Construction

      • VDE geprüft, 1000 V
      • Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein-/mehrdrähtig
      • Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie
      • Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
      • Mit Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich)
      • Kabel bis Ø 20 mm können in Einhandbetätigung geschnitten werden
      • Mit Klemmschutz
      • Griffe mit Kunststoff überzogen
      • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
      • Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
      • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
      • Länge 200 mm
      • Gewicht 340 g

Utilisation

      • Testé VDE, 1000V.
      • pour la coupe de câbles Cu et Al, rigides et souples.
      • effort réduit grâce à des rapports de transmission favorables et une géométrie de coupe optimisée.
      • coupe lisse et nette sans écrasement.avec pré-coupe (gaine isolante dans la zone de coupe avant) et post-coupe (conducteur dans la zone de coupe arrière).
      • Les câbles jusqu'à Ø 20 mm peuvent être coupés d'une seule main.
      • avec protection anti-pincement.
      • poignées recouvertes de matière plastique.
      • lames trempées avec affûtage de précision.
      • articulation à vis autobloquante réglable .
      • Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible