HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1

HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1 Numéro d'article 801650
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat EAC
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
  • Armature métallique comme protection contre les rongeurs
  • Gaine extérieure PE

Détails de l'article

Numéro d'article
801650
Désignation de l'article
HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED noir 2 x 2 x AWG 22 /1
Cross-sec. mm² (approx.)
0,32
Ø-conducteur environ mm
0,64
Ø-conducteur ca. mm
1,5
Ø extérieur mm (approx.)
9,3
indice cuivre/km
31,0
Poids kg/km (approx.)
124,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314339
Numéro de tarif douanier
85444920

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, PROFInet Guidline
Plage de température pose fixe -40°C à +70°C
en pose -20°C à +60°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 57.5 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 115.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 0.5 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 50 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 62%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Tenue au feu approx. 2.14 MJ/m
Rayon de courbure minimum en pose 10x Ø extérieur
pose fixe 5x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Conducteur cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE
      • Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
      • Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Gaine intermédiaire: PVC
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Ruban d'acier, galvanisé
      • Gaine extérieure: PE
      • Couleur de la gaine: noir
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: rayons UV, intempéries, microbes, liquide de refroidissement, acides, produits alcalins
      • pour usage en extérieur

Tests

      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT® PROFInet A CAT.5e SF/UTP PE STATIC ARMOURED est conçue pour une installation fixe dans les réseaux industriels. Elle garantit d'excellentes propriétés de transmission et peut être utilisée même dans des conditions difficiles. Le câble mentionné ici correspond au type A de PROFInet et, grâce à sa construction spéciale avec gaine intérieure en PVC/gaine extérieure en PE avec armure, il convient à une installation fixe dans les zones exposées aux rongeurs

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible