HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 1 x AWG 24 /19
Numéro d'article 800088
- utilisable jusqu'à 100 Mbit
- avec gaine intermédiaire
- construction compacte en étoile de quatre
- pour une utilisation en mouvement permanent dans les chaînes porte-câbles
Détails de l'article HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 1 x AWG 24 /19
- Numéro d'article
- 800088
- Désignation de l'article
- HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 1 x AWG 24 /19
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 0,24
- Ø-conducteur environ mm
- 0,64
- Ø-conducteur ca. mm
- 1,3
- Ø extérieur mm (approx.)
- 6,2
- indice cuivre/km
- 30,0
- Poids kg/km (approx.)
- 54,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Mètre par unité de conditionnement
- 100, 500, 1000
- coupe individuelle possible
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892314209
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 1 x AWG 24 /19
Câble Ethernet industriel / Cat. 5 selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +70°C pose fixe -35°C à +80°C |
Tension maximum de service | 125 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 700 V |
Résistance du conducteur à 20°C | max. 84.0 Ohm/km |
Résistance de boucle à 20°C | max. 168.0 Ohm/km |
Résistance d'isolement | min. 2.0 GOhm x km |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 51 pF/m |
Vitesse relative de propagation | approx. 67% |
Impédance caractéristique | de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm |
Tenue au feu | approx. 0.94 MJ/m |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12x Ø extérieur pose fixe 6x Ø extérieur |
Détails du produit HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN vert 4 x 1 x AWG 24 /19
Construction
-
- Âme en cuivre nu, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: Polyoléfine
-
- Repérage des conducteurs: blanc, jaune, marron, vert
-
- Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
-
- Ruban séparateur
-
- 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
- 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PUR
-
- Couleur de la gaine: vert
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- résistant: huiles
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
-
- compatible avec chaînes porte-câbles
-
- sans halogène
-
- non-propagateur de la flamme
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Certifications et approbations:
- EAC
Remarques
-
- la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
Utilisation
-
- HELUKAT® 200S CAT.5 4C SF/UTP PUR CHAIN est conçu pour les sollicitations extrêmes sur les pièces de machines en mouvement pour la pose dans la chaîne porte-câbles et apporte des propriétés de transmission de première classe dans les conditions les plus difficiles. Grâce à une construction ingénieuse, même les utilisations dans les chaînes porte-câbles à haute densité sont possibles.