HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7 Numéro d'article 800068
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable jusqu'à 1 Gigabit
  • construction robuste
  • Approbation 1000V UL

Détails de l'article

Numéro d'article
800068
Désignation de l'article
HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX gris 4 x 2 x AWG 26 /7
Cross-sec. mm² (approx.)
0,14
Ø-conducteur environ mm
0,48
Ø-conducteur ca. mm
0,95
Ø extérieur mm (approx.)
5,8
indice cuivre/km
24,0
Poids kg/km (approx.)
44,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314131
Numéro de tarif douanier
85444993

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-3, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21576
Plage de température en mouvement -20°C à +50°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 1000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 140.0 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 280.0 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 5.0 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 47 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 67%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
de 101 à 200 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Tenue au feu approx. 0.64 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: Polyoléfine
      • Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
      • no. 1 : blanc-bleu / bleu
      • no. 2 : blanc-orange / orange
      • no. 3 : blanc-vert / vert
      • no. 4 : blanc-marron / marron
      • Élément d'écran: (Paires)
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Paires torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • 1. blindage : feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
      • 2. blindage : tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: gris
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, rayons UV, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.
      • UL_Voltage_Rating: 1000 V

Utilisation

      • HELUKAT® 200IND CAT.5e SF/UTP PUR ROBUSTFLEX est utilisé dans les environnements industriels difficiles et se caractérise par de grandes réserves de puissance et une performance exceptionnelle. D'un point de vue mécanique, il est également parfaitement adapté à l'environnement industriel grâce à sa gaine extérieure PUR sans halogène. Ce câble peut être confectionné avec des connecteurs RJ45 courants (version industrielle et bureautique), mais aussi avec certains connecteurs Sub-D et M12.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible