HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION vert 2 x 2 x AWG 22 /19 Numéro d'article 802186
  • Certificat HAR
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat EAC
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Capable de supporter la torsion
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • utilisable pour tous les systèmes PROFInet jusqu'à 100 Mbit
  • non-propagateur de la flamme
  • pour les applications de torsion

Détails de l'article

Numéro d'article
802186
Désignation de l'article
HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION vert 2 x 2 x AWG 22 /19
Cross-sec. mm² (approx.)
0,38
Ø-conducteur environ mm
0,75
Ø-conducteur ca. mm
1,5
Ø extérieur mm (approx.)
6,5
indice cuivre/km
32,0
Poids kg/km (approx.)
54,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
100, 500, 1000
coupe individuelle possible
oui
EAN / GTIN
4060892314544
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Câble Ethernet industriel / Cat. 5e selon ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 20549
Plage de température en mouvement -30°C à +70°C
pose fixe -40°C à +80°C
UL (AWM) à +80°C
Tension maximum de service 125 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 59.4 Ohm/km
Résistance de boucle à 20°C max. 118.8 Ohm/km
Résistance d'isolement min. 0.5 GOhm x km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:, approx. 52 pF/m
Vitesse relative de propagation approx. 74%
Impédance caractéristique de 1 à 100 MHz, 100 Ohm ± 5 Ohm
Tenue au feu approx. 0.45 MJ/m
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, dimensions AWG
      • Isolation conducteur: PE moussé
      • Repérage des conducteurs: blanc, jaune, bleu, orange
      • Conducteurs torsadés en quarte, longueur de pas optimisée
      • Ruban séparateur
      • Blindage: tresse en fils de cuivre étamé
      • Gaine extérieure: PUR
      • Couleur de la gaine: vert
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • résistant: huiles, hydrolyse, microbes, liquide de refroidissement, graisses, rayons UV (SUN RES)
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage, indéchirable, résistant à la coupure, résistant à l'usure, gaine très peu adhésive
      • torsion testée
      • sans halogène
      • non-propagateur de la flamme

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • la structure du conducteur est basée sur les dimensions AWG, Les données relatives à la section nominale sont approximatives et ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Utilisation

      • HELUKAT 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION offre des propriétés de transmission de premier ordre et est conçu pour les applications soumises à des contraintes de torsion, par exemple dans les robots. Le câble mentionné ici correspond à la classification pour le mouvement permanent.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible