HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY
- Câble de données PVC
- UL Style 2919
- 30 V
- 80 °C
- avec drain de masse
Caractéristiques techniques HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY
Câble de données PVC selon UL-Std. 758 (AWM) Style 2919 | |
Plage de température | pose fixe -30°C à +80°C |
Tension maximum de service | 30 V (pas pour les installations à haute tension) |
Tension d'essai cond./cond. | 1000 V |
Capacité de service cond./cond. | à 800 Hz:, approx. 43 pF/m |
Capacité de service cond./blindage | à 800 Hz:, approx. 72 pF/m |
Impédance caractéristique | 100 Ohm, (valeur de référence) |
Inductance | approx. 0.70 mH/km |
Rayon de courbure minimum | pose fixe 15x Ø extérieur |
Détails du produit HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, multibrin, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: PE moussé
-
- Repérage des conducteurs: coloré, (Paires):
- Nr. 1: blanc-bleu / bleu-blanc
- Nr. 2: blanc-orange / orange-blanc
- Nr. 3: blanc-vert / vert-blanc
- Nr. 4: blanc-marron / marron-blanc
-
- x = sans conducteur de protection
-
- Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée
-
- Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St)
-
- Fil de bourrage, cuivre étamé
-
- Gaine extérieure: PVC
-
- Couleur de la gaine: gris (RAL 7005)
-
- Marquage: métrique
Propriétés
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- faible capacité
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1
Utilisation
-
- Câble de données homologué UL pour les applications dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus ; pour la pose fixe dans des endroits secs ou humides.
Tous les articles HELUDATA® 2919 PE/PVC-TP 30 GREY
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Indice cuivre kg/km | Poids kg/km (approx.) | Base de cuivre en EUR / 100 kg |
---|