HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y vert 2 G50/125
Numéro d'article 805690
Détails de l'article HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y vert 2 G50/125
- Numéro d'article
- 805690
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y vert 2 G50/125
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 10,5
- Poids kg/km (approx.)
- 100,0
- Conditionnement/m
- 1000, 2000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313585
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y vert 2 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -5°C Laying, max.: +50°C Operating, min.: -40°C Operating, max.: +80°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y vert 2 G50/125
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Outer sheath material: PUR
-
- Outer sheath colour: Green similar to RAL 6018
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Utilisation
-
- The HELUCOM® range is set apart by its rugged and high flexible design. It is used wherever demanding environmental conditions while moving applications occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example drag chains. This serie can be used within PROFIBUS and PROFInet communications.