HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 2 G50/125
Numéro d'article 805445
Détails de l'article HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 2 G50/125
- Numéro d'article
- 805445
- Désignation de l'article
- HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 2 G50/125
- Nombre de fibres
- 2
- Type de fibre
- Multimode G50/125
- Catégorie de fibre
- OM2
- Nombre de brins par âme
- 1
- Ø extérieur mm (approx.)
- 8
- Poids kg/km (approx.)
- 70,0
- Conditionnement/m
- 1000, 2000
- capable de rompre
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892313660
- Numéro de tarif douanier
- 85447000
Caractéristiques techniques HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 2 G50/125
Temperature range | Laying, min.: -10°C Laying, max.: +60°C Operating, min.: -30°C Operating, max.: +70°C |
Détails du produit HELUCOM® AT-V(ZN)H(ZN)BH noir 2 G50/125
Construction
-
- Core type: Composite buffered
-
- GRP support element
-
- Strain relief elements: Aramide
-
- Type of armouring: Glass yarns
-
- Outer sheath material: FRNC
-
- Outer sheath colour: Black
Propriétés
-
- UV-resistant
-
- Oil-resistant
Tests
-
- Corrosiveness acc. to EN 50267-2-3
-
- Halogen-free acc. to IEC 60754-2
-
- Flame-resistance acc. to IEC 60332-1-2
-
- Smoke density acc. to IEC 61034
-
- Longitudinally water-tight acc. to IEC 60794-1-2-F5
Utilisation
-
- The HELUCOM® range is set apart by its extreme rugged roden protected design. It is used wherever demanding environmental conditions while fixed installations occur. The tight buffer structure enables the cable to be pre-assembled on site with ease. Applications are for example direct burial or tray installation within industry areas.This series can be used within PROFIBUS and PROFInet communications.