HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y STRANDED
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Temperaturbereich Verlegung, min.: -20°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: -30°C
Betrieb, max.: +70°C

Détails du produit

Construction

      • Ader-Art: Bündelader
      • GFK Stützelement
      • Zugentlastungselemente: Aramid
      • Innenmantelmaterial: PE
      • Art der Bewehrung: Stahlrille
      • Außenmantelmaterial: PE
      • Außenmantelfarbe: schwarz

Propriétés

      • Kabel querwasserdicht
      • UV-beständig

Tests

      • Korrosivität nach EN 50267-2-3
      • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
      • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Utilisation

      • Diese HELUCOM® LWL-Kabel zeichnen sich durch eine verseilte Konstruktion mit Gelfüllung aus. Sie werden durch Einfügen einer Gelmasse in die Verseilhohlräume längswasserdicht gemacht. Durch den metallischen Nagetierschutz (Stahlrille) und den zweiten Außenmantel aus PE wird ein überdurchschnittlicher Nagetierschutz realisiert. Diese Konstruktion wird speziell im Bereich Telekom und Weitverkehr, aber auch in normalen Trassen und Röhren mit möglichem Nagetierbefall, eingesetzt.

Tous les articles HELUCOM® A-DF(ZN)2Y(SR)2Y STRANDED

Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Nombre de fibres Type de fibre Catégorie de fibre Nombre de brins par âme

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible