Cosse tubulaire HELU-S-RK-N 50,0-10 Numéro d'article 98280
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
98280
Désignation de l'article
Tubular cable lug HELU-S-RK-N 50-10
Perçage (M)
10
ø Perçage (a) in mm
10,5
ø logement de l'âme (d) en mm
10,0
Largeur flasque (b) en mm
20,0
Longueur (l) en mm
39,0
Poids kg/1000 pc.
31,0
Section nominale de / à mm²
50,00
Épaisseur
2
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892419362
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse tubulaire
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)
Plage de température à +500°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Nickel
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Propriétés

      • pour des applications à haute température

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible