Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 300mm²
Numéro d'article 93275
Détails de l'article Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 300mm²
- Numéro d'article
- 93275
- Item description
- Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 300mm²
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 300
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 292.3
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Type
- HELU-S-PV-CU-DIN 300
- Length mm
- 100,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 298,6
- Code type
- 32
- Inner Ø mm
- 24,5
- Pieces per Packaging Unit
- 10
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892427084
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 300mm²
Raccord à sertir en cuivre selon EN 13600 Tube E-Cu |
Détails du produit Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 300mm²
Construction
-
- Matériau: Cuivre
-
- Surface: étamé
Remarques
-
- Calcul du cuivre conformément aux CGV.
- Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
-
- Légende:
- Dimensions
- d- Diamètre intérieur
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267.
Téléchargements Raccord à sertir en cuivre HELU-S-PV-CU-DIN 300mm²
Accessoires
Produits complémentaires