Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 300/240
Numéro d'article 906507
Détails de l'article Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 300/240
- Numéro d'article
- 906507
- Item description
- Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 300/240
- cross-sec. Cu SE mm²
- 240
- Cu factor per km
- 28,0
- Al factor per km
- 34,0
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 173
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Length mm
- 137,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 290,0
- Inner-Ø Al
- 23,3
- Inner-Ø Cu
- 21,5
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892426254
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 300/240
Raccord à sertir aluminium-cuivre | |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 300/240
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
Remarques
-
- Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
-
- Légende:
- Dimensions
- d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
- d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.
Téléchargements Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 300/240
Accessoires
Produits complémentaires