Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/120
Numéro d'article 906501
Détails de l'article Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/120
- Numéro d'article
- 906501
- Item description
- Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/120
- cross-sec. Cu SE mm²
- 120
- Cu factor per km
- 20,0
- Al factor per km
- 32,0
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 66.1
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Length mm
- 124,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 173,6
- Inner-Ø Al
- 21,0
- Inner-Ø Cu
- 15,5
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892426193
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/120
Raccord à sertir aluminium-cuivre | |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/120
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5 Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
Remarques
-
- Douille en alu remplie de graisse de contact et fermée contre le dessèchement.
-
- Légende:
- Dimensions
- d1 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté cuivre
- d2 - Diamètre intérieur de la prise de fil, côté aluminium
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour conducteurs en aluminium, à décharge de traction.
Téléchargements Raccord à sertir aluminium-cuivre HELU-S-PV-AL/CU 240/120
Accessoires
Produits complémentaires