Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (500.00 mm²)
Numéro d'article 906521
Détails de l'article Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (500.00 mm²)
- Numéro d'article
- 906521
- Désignation de l'article
- Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (500.00 mm²)
- Longueur mm
- 210,0
- Poids kg/1000 pc.
- 488,0
- Section nominale de / à mm²
- 500,00
- Type de code
- 44
- Ø-intérieur mm
- 29,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 5
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892428425
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (500.00 mm²)
Raccord à sertir aluminium | |
Plage de température | à +120°C |
Détails du produit Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (500.00 mm²)
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5
-
- Surface: nu
Remarques
-
- Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
- L'art. n° 907835 n'est pas normalisé.
- Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique
-
- Légende:
- Dimensions
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- L - Longueur
Utilisation
-
- Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267 partie 2.
Téléchargements Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (500.00 mm²)
Accessoires
Produits complémentaires