Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (185.00 - 240.00 mm²)

Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (185.00 - 240.00 mm²) Numéro d'article 906517
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906517
Désignation de l'article
Raccord à sertir aluminium HELU-S-PV-AL-DIN (185.00 - 240.00 mm²)
Longueur mm
125,0
Poids kg/1000 pc.
143,5
Section nominale de / à mm²
185,00 - 240,00
Type de code
28,5
Ø-intérieur mm
18,5
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892428388
Numéro de tarif douanier
85369010

Caractéristiques techniques

Raccord à sertir aluminium
Plage de température à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5
      • Surface: nu

Remarques

      • Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
      • L'art. n° 907835 n'est pas normalisé.
      • Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique
      • Légende:
      • Dimensions
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • L - Longueur

Utilisation

      • Connecteur à sertir pour les connexions à décharge de traction des conducteurs avec structure selon DIN 46267 partie 2.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible