Cosse à sertir HELU-S-PK-CU 800-14
Numéro d'article 907745
Détails de l'article Cosse à sertir HELU-S-PK-CU 800-14
- Numéro d'article
- 907745
- Item description
- Compression cable lug HELU-S-PK-CU 800-14
- Cross-sec. mm² (approx.)
- 800
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 1486
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Stud hole (M)
- 14
- ø Stud hole (a) in mm
- 15,0
- ø Wire receptable (d) in mm
- 40,0
- Flange width (b) in mm
- 75,0
- Length (l) in mm
- 165,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 1486,0
- Pieces per Packaging Unit
- 2
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892425851
- Customs tariff number
- 74198090
Caractéristiques techniques Cosse à sertir HELU-S-PK-CU 800-14
Cosse à sertir | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Détails du produit Cosse à sertir HELU-S-PK-CU 800-14
Construction
-
- Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
-
- Surface: étamé par galvanisation
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Embouts de câble non isolés en forme d'anneau pour la construction de conducteurs en section rectangulaire. Dimensions conformes à la norme DIN 46235
Téléchargements Cosse à sertir HELU-S-PK-CU 800-14
Accessoires
Produits complémentaires