Cosse à sertir HELU-S-PK-CU 16-5 Numéro d'article 907684
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
907684
Item description
Compression cable lug HELU-S-PK-CU 16-5
Cross-sec. mm² (approx.)
16
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
12.2
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Stud hole (M)
5
ø Stud hole (a) in mm
5,3
ø Wire receptable (d) in mm
5,5
Flange width (b) in mm
13,0
Length (l) in mm
36,0
Weight in kg/1000 pc.
12,2
Pieces per Packaging Unit
100
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892425240
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Cosse à sertir
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Embouts de câble non isolés en forme d'anneau pour la construction de conducteurs en section rectangulaire. Dimensions conformes à la norme DIN 46235

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible