Cosse à sertir HELU-S-PK-CU-DIN 240-12 Numéro d'article 906532
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906532
Item description
Compression cable lug HELU-S-PK-CU-DIN 240-12
Cross-sec. mm² (approx.)
240
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
266.5
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Stud hole (M)
12
ø Stud hole (a) in mm
13,0
ø Wire receptable (d) in mm
21,5
Flange width (b) in mm
42,5
Length (l) in mm
92,0
Weight in kg/1000 pc.
275,0
Code type
28
Pieces per Packaging Unit
20
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892425103
Customs tariff number
74198090

Caractéristiques techniques

Cosse à sertir
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Cuivre selon DIN EN 13600
      • Surface: étamé par galvanisation
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Le code de repérage indique l'utilisation de la presse hexagonale nécessaire.
      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
      • Légende:
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Pour structure de conducteur RM, selon DIN 46235.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible