Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Numéro d'article 907577
Détails de l'article Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
- Numéro d'article
- 907577
- Item description
- Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
- Cu (MK) factor per 1000 pcs.
- 31.9
- Copper (MK) base in EUR / 100 kg
- 150
- Type
- HELU-S-PK-AL/CU 50/70-8
- Stud hole (M)
- 8
- ø Stud hole (a) in mm
- 8,4
- ø Wire receptable (d) in mm
- 9,8
- Flange width (b) in mm
- 20,0
- Length (l) in mm
- 75,0
- Weight in kg/1000 pc.
- 48,7
- cross-section from / to mm²
- 50,00 - 70,00
- Code type
- 16
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892424823
- Customs tariff number
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Cosse à sertir | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Détails du produit Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
-
- Surface: nu
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Le code indique la douille hexagonale nécessaire.
- Douille remplie de graisse de contact et fermée pour éviter le dessèchement.
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable. Convient aux conducteurs RM et aux conducteurs à secteurs pressés en rond.
Téléchargements Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 50/8,4
Accessoires
Produits complémentaires