Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/17,0 Numéro d'article 906173
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906173
Item description
Cosse à sertir HELU-S-PK-AL/CU 150/17,0
Cu (MK) factor per 1000 pcs.
71.8
Copper (MK) base in EUR / 100 kg
150
Type
HELU-S-PK-AL/CU 150/185-16
Stud hole (M)
16
ø Stud hole (a) in mm
17,0
ø Wire receptable (d) in mm
16,3
Flange width (b) in mm
30,0
Length (l) in mm
100,0
Weight in kg/1000 pc.
128,8
cross-section from / to mm²
150,00 - 185,00
Code type
25
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892424519
Customs tariff number
85369010

Caractéristiques techniques

Cosse à sertir
forme de bride Forme de bague
Angle de raccordement 180° (droit)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Aluminium 99,5; Cu gem. DIN EN 13601
      • Surface: nu
      • non isolé
      • sans trou de visibilité

Remarques

      • Le code indique la douille hexagonale nécessaire.
      • Douille remplie de graisse de contact et fermée pour éviter le dessèchement.
      • Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
      • Légende:
      • Dimensions
      • a - Diamètre de perçage
      • b - largeur bride
      • d- Diamètre intérieur logement de l'âme
      • l - Longueur au centre du perçage

Utilisation

      • Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable. Convient aux conducteurs RM et aux conducteurs à secteurs pressés en rond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible