Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 35-12
Numéro d'article 907871
Détails de l'article Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 35-12
- Numéro d'article
- 907871
- Désignation de l'article
- Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 35-12
- Type
- HELU-S-PK-AL-DIN 35-12
- ø Perçage (a) in mm
- 13,0
- ø logement de l'âme (d) en mm
- 8,0
- Largeur flasque (b) en mm
- 20,0
- Longueur (l) en mm
- 67,0
- Poids kg/1000 pc.
- 23,5
- Section nominale de / à mm²
- 35,00 - 50,00
- Type de code
- 14
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892426810
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 35-12
Cosse à sertir | |
forme de bride | Forme de bague |
Angle de raccordement | 180° (droit) |
Détails du produit Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 35-12
Construction
-
- Matériau: Aluminium 99,5
-
- Surface: nu
-
- non isolé
-
- sans trou de visibilité
Remarques
-
- Le code indique l'insert de presse hexagonal nécessaire.
- Douille remplie de graisse de contact et fermée par un bouchon en plastique.
-
- Procédé de pressage recommandé: Sertissage hexagonal
-
- Légende:
- Dimensions
- a - Diamètre de perçage
- b - largeur bride
- d- Diamètre intérieur logement de l'âme
- l - Longueur au centre du perçage
Utilisation
-
- Cosses à sertir droites non isolées en aluminium en version anneau. Exécution de qualité supérieure pour un sertissage fiable.
- Convient aux conducteurs RM selon la norme DIN 48201 et aux conducteurs à secteurs sertis en rond.Dimensions des tubes selon la norme DIN 46329
Téléchargements Cosse à sertir HELU-S-PK-AL-DIN 35-12
Accessoires
Produits complémentaires