Insert de presse hexagonal HELU-S-PE-SK SKCU300AL240

Insert de presse hexagonal HELU-S-PE-SK SKCU300AL240 Numéro d'article 908285
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
908285
Désignation de l'article
Insert de presse hexagonal HELU-S-PE-SK SKCU300AL240
Type
SKCU300AL240
Al mm²
240
Cu mm²
300
Type de code
32
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430558
Numéro de tarif douanier
82073090

Caractéristiques techniques

Insert de presse hexagonal

Détails du produit

Construction

      • Zum Verarbeiten von Presskabelschuhen der HELU-S-PK und HELU-S-PV Serie

Remarques

      • Convient pour :
      • HELUTOOL HMPI 20, HHPI 20 et HAP 60-2

Utilisation

      • Pour l'utilisation des cosses à sertir des séries HELU-S-PK et HELU-S-PV.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible