H01N2-D
- Câble de soudage à l'arc
- 100 V
- toron à fils fins d'une flexibilité normale
Caractéristiques techniques H01N2-D
Câble de soudage à l'arc selon DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81 | |
Plage de température | en mouvement -20°C à +85°C pose fixe -35°C à +85°C |
Température de service admissible à l'âme | +85°C |
Tension nominale | AC U0/U 100/100 V |
Tension d'essai | 1000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 12x Ø extérieur |
Détails du produit H01N2-D
Construction
-
- Âme en cuivre nu, brins ultra-fins
-
- Structure toron: voir fiche technique
-
- Couche de séparation sur conducteur
-
- Revêtement: élastomère réticulé (mélange de caoutchouc EM5) selon DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
-
- Couleur: noir
Propriétés
-
- résistant: huiles, ozone, oxygène, essence, Lumière de soudage, Gaz de protection
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
Tests
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h à +70°C
-
- Certifications et approbations:
- HAR
- EAC
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Le câble est destiné aux connexions entre la source d'énergie de soudage et le porte-électrode et la pièce à souder. Convient pour une utilisation dans des endroits secs et humides ; utilisation temporaire à l'extérieur. Pour l'utilisation dans la construction automobile et navale, dans les installations de transport, de convoyage et de chaînes de montage, les machines-outils et les automates de soudage.
Tous les articles H01N2-D
Désignation de l'article
Num. d'article
|
AWG (approx.) | Ø extérieur mm (approx.) | Indice cuivre kg/km | Poids kg/km (approx.) |
---|