Gaine tressée Acier 20-35mm
Numéro d'article 96561
Détails de l'article Gaine tressée Acier 20-35mm
- Numéro d'article
- 96561
- Désignation de l'article
- Gaine tressée Acier 20-35mm
- Ø intérieur max. mm
- 35,0
- Ø intérieur min. mm
- 20,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 25
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892391767
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Gaine tressée Acier 20-35mm
Gaine tressée de protection et gaine tressée de déparasitage | |
Plage de température | -50°C à +250°C |
Détails du produit Gaine tressée Acier 20-35mm
Construction
-
- Matériau: Acier étamé
Remarques
-
- Disponible également en longueurs de 10 m.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- conçu pour le regroupement
-
- pour la protection mécanique des câbles électriques
Téléchargements Gaine tressée Acier 20-35mm
Accessoires
Produits complémentaires