GFS-S
Tous les articles
Caractéristiques techniques GFS-S
Gaine tressée de protection et gaine tressée de déparasitage | |
Plage de température | -50°C à +250°C |
Détails du produit GFS-S
Construction
-
- Matériau: Acier étamé
Remarques
-
- Disponible également en longueurs de 10 m.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- conçu pour le regroupement
-
- pour la protection mécanique des câbles électriques
Tous les articles GFS-S
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø intérieur max. mm | Ø intérieur min. mm | Mètre par unité de conditionnement | coupe individuelle possible |
---|