Outil de montage CT5
Numéro d'article 904787
Détails de l'article Outil de montage CT5
- Numéro d'article
- 904787
- Désignation de l'article
- Outil de montage CT5
- Type
- CT5
- Longueur mm
- 210,0
- Largeur du serre-câble min-max en mm
- 12,00
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892428494
- Numéro de tarif douanier
- 82055980
Caractéristiques techniques Outil de montage CT5
Outil de montage |
Détails du produit Outil de montage CT5
Construction
-
- Ergonomisches und stabiles Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Kugelverschluss- und Leiterform-Stahlbindern mit und ohne Beschichtung, mit Bandabschneider.
-
- Länge 210 mm
Utilisation
-
- Pour colliers de serrage en acier inoxydable.
- Outil de serrage ergonomique et stable en acier, pour le serrage de colliers de serrage en acier à fermeture à billes et en forme d'échelle avec ou sans revêtement, avec coupe-bande.
Téléchargements Outil de montage CT5
Accessoires
Produits complémentaires