Caractéristiques techniques

Serre-câbles détachables
Plage de température -40°C à +80°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de silicone

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Utilisation

      • Colliers de serrage détachables pour un montage temporaire.
      • Ces colliers de serrage s'ouvrent en un tour de main et sans outil.

Tous les articles CT-DW

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur Longueur mm Ø du faisceau mm Largeur mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible