Caractéristiques techniques

Wellschlauchverschraubung
Plage de température -40°C à +120°C
temporairement à +140°C
Indice de protection IP 43

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 (HB)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord pour gaine de protection séparable HELUcond CO.
      • Raccord à ouverture axiale, refermable, avec nervures de maintien moulées.

Tous les articles COV

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Couleur Longueur du filetage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible