Austria
Belgium
Bulgaria
Canada
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Italy
Malaysia
Morocco
Netherlands
Norway
Portugal
Romania
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
Turkey
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Vietnam
EN
NL
FR
Cotation des métaux
Il n’y a actuellement aucune cotation disponible pour cette journée.
Votre cotation des métaux
* Les cotations du cuivre comprennent 1% de frais d'achat*. Les prix indiqués se réfèrent toujours à 100 kg. Toutes les informations sont sans garantie.
Produits
Câbles pour l'industrie et les machines
Câbles pour infrastructures et bâtiments
Solutions pour les énergies renouvelables
Solutions pour le transport et trafic
Technique événementielle et le scénique
Câbles spiralés et câbles confectionnés
Presse-étoupes
Connecteurs et connectique
Accessoires de câble et outils
Câbles de commande et raccordement
Câble de données, coaxial et câble informatique
Câble d'industrial Ethernet et BUS
Fibres optiques Industrie
Câbles résistants à la température
Monoconducteurs et câble à fils
Câble de moteur, servo et d'émission
Câbles pour une utilisation en mouvement permanent
Câbles selon les normes internationales
Câbles d'installation
Câbles téléphoniques et détection d'incendie
Câbles d'énergie et à courant fort
Fibre optique - Infrastructure
Câble de bus - technique du bâtiment
Câbles réseaux
Solaire et photovoltaïques
Énergie éolienne
Automobile et véhicules utilitaires
Industrie ferroviaire et véhicules sur rail
Marine et offshore
Technique du son
Technique d'éclairage
Technique vidéo
Cordons spiralés
Cordons de raccordement / connectique
Raccords en plastique
Presse-étoupes en laiton
Presse étoupe en inox
HELUTEC Connecteurs
Connectique de cuivre - Office
Connectique cuivre - Industrie
Connectique fibre optique - Office
Connectique fibre optique - Industrie
Connecteurs ronds
Protection de câble
Embouts terminaux et manchons de liaison
Lier, assembler et fixer
Repérage et marquage
Embouts
Cosses
Outils
Sélecteur de produits
Entreprise
Page d’accueil
|
Sélecteur de produits
|
Connecteurs et connectique
|
Connectique de cuivre - Office
|
Système modulaire RJ45
Système modulaire RJ45
Produits
Articles
(16)
Filtrer / Tri
Câbles pour l'industrie et les machines
543
Câbles de commande et raccordement
137
Câbles de commande PVC et raccordement
44
Câbles de commande et de raccordement PUR/TPE
30
Câbles de commande et de raccordement sans halogène
39
Câbles de commande et de raccordement en silicone
7
Câbles de commande et de raccordement caoutchouc
10
Câbles de commande et de raccordement sécurité intrinsèque
3
Câbles de commande et de raccordement compatibles avec les chaînes porte-câbles
28
Câbles de commend et de raccordement approuvés HAR
15
Câbles de commend et de raccordement approuvés UL/CSA
49
Câble de données, coaxial et câble informatique
141
Câble de données
39
Câble de données sans halogène
8
Câbles de données approuvés UL/CSA
20
lignes de données compatibles avec les chaînes de traction
13
Câble d'instrumentation et de données
42
Câbles électroniques industriels
3
Câbles de compensation et de capteurs
1
Câbles ruban plats
3
Câbles coaxiaux
42
Câble d'industrial Ethernet et BUS
123
Industrial Ethernet
42
PROFInet
32
Profibus
42
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
7
Autres câbles de bus
18
Fibres optiques Industrie
16
LWL - Câble industrielle GOF
2
LWL - Câble industrielle HCS
4
LWL - Câble industrielle POF
4
Câble FO breakout Profibus/PROFInet
6
Câbles résistants à la température
34
Câbles en PVC et réticulés (max. 145°C)
3
Câbles en silicone (-60°C à +180°C)
7
Câble FEP (-100°C á +205°C)
1
Câbles en soie de verre (-60°C á +400°C)
2
Conducteurs individuels/conducteurs en réseau (-55°C à +145°C)
6
Monoconducteur en silicone (-60°C à +180°C)
7
Monoconducteurs FEP (-100°C á +205°C)
1
Monoconducteurs PTFE (-190°C á +260°C)
1
Monoconducteur en soie de verre (max. 1000°C)
3
Monoconducteurs et câble à fils
62
Monoconducteurs PVC et câble à fils
18
Conducteurs et câbles monoconducteurs en PUR
4
Monoconducteurs et câbles à fils silicone
7
Monoconducteurs et câbles à fils caoutchouc
6
Conducteurs et câbles sans halogène
20
Conducteurs individuels et câbles conducteurs résistants à la température
14
Fils et conducteurs approuvés UL CSA
16
Conducteurs individuels et câbles conducteurs pour une utilisation en mouvement permanent
6
Monoconducteurs pour véhicules
2
Câbles solaires
4
Câbles de mise à terre
4
Câble de moteur, servo et d'émission
45
Câbles moteur TOPFLEX
25
Câbles de servitude TOPSERV
15
Câbles de transmission TOPGEBER
5
Câbles pour une utilisation en mouvement permanent
93
lignes compatibles avec les chaînes de traction
71
conduites torsibles
18
Câbles enroulables pour les grues et la manutention
3
Câbles plats
4
Câbles d'ascenseur
6
Câbles selon les normes internationales
316
UL/CSA - Amérique du Nord
163
HAR - Europe
26
VDE - Allemagne
18
EAC - Russie
215
Câbles pour infrastructures et bâtiments
108
Câbles d'installation
3
Câbles d'installation PVC
2
Câbles d'installation sans halogène
1
Câbles téléphoniques et détection d'incendie
13
Câble extérieur de télécommunication
2
Câble intérieur de télécommunication
6
Câble d'alarme incendie
5
Câbles d’énergie et câbles haute tension
33
Câbles de distribution d‘énergie – 0,6/1 kV
14
Câbles de distribution d’énergie sans halogène – 0,6/1 kV
2
Câble de sécurité avec maintien de fonction - 0,6/1 kV
8
Câble de détection d'incendie avec maintien de fonction - 0,6/1 kV
4
Câble moyenne tension - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
10
Fibres optiques - Infrastructure
22
FO - Câbles intérieur
4
FO - Câbles universel
4
FO - Câbles extérieur
11
FO - Câbles d'air
2
FO - Câbles mobile
1
Câble de bus - technique du bâtiment
6
EIB / E-BUS / KNX
6
Câbles bus pour systèmes de communication avec les patients
2
Câbles réseaux
28
Câble LAN Cat. 5
3
Câble LAN Cat. 5e
8
Câble LAN Cat. 6
6
Câbles LAN Cat. 6A
3
Câble LAN Cat. 7
1
Câble LAN Cat. 7e
5
Câbles LAN Cat. 7A
2
Solutions pour les énergies renouvelables
59
Solaire et photovoltaïques
54
Stringleitungen für Photovoltaikanlagen (DC)
5
Zubehör für Photovoltaikanlagen
16
Werkzeuge für Photovoltaikanlagen
3
Energiekabel für Photovoltaikanlagen (AC)
9
Mittelspannungskabel zur Netzeinspeisung (MS)
6
Kommunikationsleitungen und Stecker für Photovoltaikanlagen
13
Solarsteckverbinder
4
Énergie éolienne
5
Énergie éolienne - Aluminium
5
Solutions pour le transport et trafic
60
Automobile et véhicules utilitaires
5
Câble de recharge
3
Industrie ferroviaire et véhicules sur rail
51
RADOX-Leitungen
48
Accessoires pour l'industrie ferroviaire et véhicules sur rail
3
Marine et offshore
4
Technique événementielle et le scénique
70
Sound Technology
18
Instrument Cables
1
Microphone Cables
6
Speaker Cables
6
Audio Cables
5
Light Technology
11
DMX Cables
9
Load Cables
2
Video Technology
42
Coaxial Cables
42
Câbles spiralés et câbles confectionnés
56
Cordons spiralés
5
Cordon spiralé PVC
1
Cordon spiralé PUR
4
Cordons de raccordement / connectique
51
Confections pour les réseaux
6
Confections pour Ethernet industriel
30
Confections pour fibre optique
13
Confections pour systèmes de bus
2
Presse-étoupes
118
Raccords en plastique
58
Raccords plastiques standard
19
Accessoires pour raccords en plastique
30
Raccords en plastique Ex
4
Raccords en plastique sans filetage
3
Presse-étoupes en laiton
65
Raccords standard en laiton
27
Presse-étoupes CEM en laiton
7
Accessoires pour des presse-étoupes en laiton
30
Presse étoupe en inox
14
Accessoires pour raccords en acier inox
7
Raccords standard en acier inoxydable
3
Embouts hygiéniques en acier inoxydable
3
Connecteurs et connectique
30
Connectique de cuivre - Office
13
Système modulaire RJ45
5
Panneaux de patch RJ45
4
Boîtes de jonction RJ45
3
Accessoires RJ45
1
Connectique cuivre - Industrie
4
Connecteur mâle RJ45
1
Connecteur mâle M12
1
PROFIBUS connecteur mâle et adapter
2
Connectique fibre optique - Office
7
Accessoires pour la connectique fibre optique - Office
2
Connecteur à fiches et accouplements
2
Boîtes d'épissure et accessoires
3
Connectique FO - Industrie
3
Connecteur à fiches
1
Panneaux de patch
2
Connecteurs ronds
2
Accessoires de câble et outils
215
Protection de câble
94
Gaine annelée
11
gaine annelée divisible
2
Gaine d’isolation
3
gaines rétractables
11
Gaines tressées
3
gaines de protection très flexibles
9
Protection des câbles pour une contrainte mécanique élevée
8
Raccords de gaine
31
Gaine câble presse-étoupes
2
Accessoires pour gaine de protection de câble
10
Protection haute température
4
Lier, assembler et fixer
21
Attache câble
13
Bobine plastique
1
Serre-câbles auto-agrippants
1
Socle de fixation
6
Repérage et marquage
5
Marquage Câble
3
Bagues d'identification 2
2
Embouts
7
Embouts isolés
6
Embouts de câble non isolés
1
Embouts pour deux brins
2
Cosses
29
Cosses-câbles
12
Cosse tubulaire
7
Cosses à sertir
5
Raccord à sertir
3
Joint bout à bout
1
Connecteur de blindage
1
Outils
58
Dégainage
15
Pressage
18
Montage de presse-étoupes
2
Traitement des colliers de serrage
2
Chaussettes de câble à enfiler/à monter
3
Enrouleur touret
8
Cisailles
8
5 Résultats trouvés
Par page:
12
24
48
60
Trier par:
Pertinence
Meilleures ventes
Nom croissant
Nom décroissant
RJ45 Jack/Keystone
4 articles disponibles
Voir le produit
RJ45 Panel
2 articles disponibles
Voir le produit
RJ45 DIN rail module
3 articles disponibles
Voir le produit
RJ45 Accessories
4 articles disponibles
Voir le produit
RJ45 Outlet
3 articles disponibles
Voir le produit
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible