Anaconda Sealtite® NMFG-Clean
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Tube ondulé en PVC
Plage de température -35°C à +60°C
temporairement à +80°C
Indice de protection IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polychlorure de vinyle spécial (PVC) selon FDA CFR 21 et NSF 51 (USA-Norm)
      • avec spirale en PVC dur intégrée

Propriétés

      • résistant: produits de nettoyage chimiques
      • tuyau en PVC épais, souple, lisse et thermoplastique
      • étanche aux liquides
      • empêche l'adhésion de micro-organismes nuisibles
      • nettoyage facile et rapide grâce à la surface lisse
      • extra souple

Remarques

      • Raccords appropriés :
      • LT-FG-Clean (bis M50)
      • LT-straight
      • LT-elbow 45°und 90°
      • LT-E-UI- elbow 90°

Utilisation

      • Industrie alimentaire et des boissons
      • Pharmaindustrie
      • Biotechnologie
      • Industrie chimique

Tous les articles Anaconda Sealtite® NMFG-Clean

Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) Couleur Rayon de courbure dynamique taille commerciale pouce

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible