STS-F PG 29 DC Distance de clé 40, 37 LF longueur de filetage 8
Numéro d'article 90102
Détails de l'article STS-F PG 29 DC Distance de clé 40, 37 LF longueur de filetage 8
- Numéro d'article
- 90102
- Item description
- STS-F PG 29 DC Distance de clé 40, 37 LF longueur de filetage 8
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size
- PG 29
- Cable thickness from / to mm
- 4,0 - 11,0
- Cable width from / to mm
- 11,0 - 27,0
- Thread length mm
- 8,0
- Spanner size mm
- 40 / 37
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369131
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques STS-F PG 29 DC Distance de clé 40, 37 LF longueur de filetage 8
Presse-étoupe plat en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit STS-F PG 29 DC Distance de clé 40, 37 LF longueur de filetage 8
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- Bague de pression: Acier, galvanisé
-
- Disque de pression: Acier, galvanisé
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint 'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements STS-F PG 29 DC Distance de clé 40, 37 LF longueur de filetage 8
Accessoires
Produits complémentaires