Pliers HELUTOOL HWW 6/50 Part no. 907612
€ 412,38 / 1 Item  
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Login now

Item Details

Part no.
907612
Item description
Pliers HELUTOOL HWW 6/50
Type
HWW 6/50
Length mm
380.0
Weight kg (approx.)
1.30
cross-section from / to mm²
6.00 - 50.00
Pieces per Packaging Unit
1
Individual quantities available
no
EAN / GTIN
4060892430091
Customs tariff number
82032000

Technical Data

Pliers

Details

Cable Structure

      • Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
      • Verarbeitungsbereich 6 bis 50 mm²
      • Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
      • Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
      • Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
      • Länge 380 mm
      • Gewicht 1300 g

Application

      • Crimping tool for crimping tubular cable lugs and connectors of the HELU-S-RK tubular cable lugs and HELU-S-SV tubular butt connectors - series
      • Application range: 6 upt to 50 mm²
      • Cross section can be adjusted by turning the in-built revolving dies
      • No need of changing dies
      • Tool points by small measurements, light weight and an extremly high crimping quality due to WM-crimping

Downloads

Accessories

Products that match this product

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible