![HELUTOOL HWW 6/50](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907612_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOOL HWW 6/50](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907612_PF_1520x1160.jpg)
Pliers HELUTOOL HWW 6/50
Part no. 907612
Base price. Surcharges are added for price increases, packaging, shipping and to reach minimum order values according to the General Terms & Conditions. For details, see shopping cart.
Item Details Pliers HELUTOOL HWW 6/50
- Part no.
- 907612
- Item description
- Pliers HELUTOOL HWW 6/50
- Type
- HWW 6/50
- Length mm
- 380.0
- Weight kg (approx.)
- 1.30
- cross-section from / to mm²
- 6.00 - 50.00
- Pieces per Packaging Unit
- 1
- Individual quantities available
- no
- EAN / GTIN
- 4060892430091
- Customs tariff number
- 82032000
Technical Data Pliers HELUTOOL HWW 6/50
Pliers |
Details Pliers HELUTOOL HWW 6/50
Cable Structure
-
- Presszange zum Verarbeiten von Rohrkabelschuhen und Verbindern der HELU-S-RK Rohrkabelschuh- und HELU-S-SV Stoßverbinder – Serie
-
- Verarbeitungsbereich 6 bis 50 mm²
-
- Einstellung des Querschnitts erfolgt durch Drehen der eingebauten Profilscheiben
-
- Kein Austausch von Presseinsätzen erforderlich
-
- Besonderheit: kleine Abmessungen, geringes Gewicht, hohe Preßqualität durch WM-Pressung und Kontrollprägung
-
- Länge 380 mm
-
- Gewicht 1300 g
Application
-
- Crimping tool for crimping tubular cable lugs and connectors of the HELU-S-RK tubular cable lugs and HELU-S-SV tubular butt connectors - series
-
- Application range: 6 upt to 50 mm²
-
- Cross section can be adjusted by turning the in-built revolving dies
-
- No need of changing dies
-
- Tool points by small measurements, light weight and an extremly high crimping quality due to WM-crimping
Downloads Pliers HELUTOOL HWW 6/50
Accessories
Products that match this product
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)
![HELU-S-SV-CU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M907811_PF_1520x1160.jpg)