VSK-PA PG 36 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 94977
  • halogenfrei (LS0H)
€ 0,00 / 0 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94977
Artikelbezeichnung
VSK-PA PG 36 grau (RAL 7001)
Gewindeart
PG
Farbe
grau (RAL 7001)
Gewindelänge mm
10,0
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892374685
Zolltarifnummer
39235090

Technische Daten

Verschlussschraube aus Polyamid.
Temperaturbereich -40°C bis +100°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible