HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 2,0 mm) Art.-Nr. 905773
€ 65,23 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
905773
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1,5 (2 x 2,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe Dichteinsätze
schwarz
Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
2 x 2.0
Menge pro Verpackungseinheit
1000
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892370397
Zolltarifnummer
40169300

Technische Daten

NBR-Mehrfachdichteinsatz
Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Details

Aufbau

  • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Hinweise

  • Einsätze für die Größe M16x1,5 sind geeignet für Kabelverschraubungen M16x1,5 mit Klemmbereich 5-10 mm.
  • Legende:
  • D - Außendurchmesser
  • d - Innendurchmesser
  • H - Höhe

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Zur Bestückung von HELUTOP® HT-Verschraubungskörpern aus Kunststoff oder Messing.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible