H07V-R grün-gelb 1 G 185 mm² Trommel
Art.-Nr. 28229
- PVC-Einzelader
- mehrdrähtig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H07V-R grün-gelb 1 G 185 mm² Trommel
- Art.-Nr.
- 28229
- Artikelbezeichnung
- H07V-R grün-gelb 1 G 185 mm² Trommel
- Aderfarbe
- grün-gelb
- AWG (ca.)
- 350 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 19,3 - 23,3
- Cu-Zahl kg/km
- 1776,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892203107
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07V-R grün-gelb 1 G 185 mm² Trommel
PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details H07V-R grün-gelb 1 G 185 mm² Trommel
Aufbau
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.