STK-F M50 x 1,5 grau
Art.-Nr. 904998
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails STK-F M50 x 1,5 grau
- Art.-Nr.
- 904998
- Artikelbezeichnung
- STK-F M50 x 1,5 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabelstärke von / bis mm
- 4.0 - 11.0
- Kabelbreite von / bis mm
- 24.0 - 34.0
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Schlüsselweite mm
- 53
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369087
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten STK-F M50 x 1,5 grau
PA-Kunststoff–Flachkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STK-F M50 x 1,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- Druckscheiben: Stahl, verzinkt
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads STK-F M50 x 1,5 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte