IC Isolierschlauch PVC 1,5 mm braunviolett Art.-Nr. 92119
€ 27,58 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92119
Typ
IC Isolierschlauch PVC 1,5 mm braunviolett
Farbe
braunviolet
Innen-Ø mm
1,5
Wandstärke mm
0,4
VPE/m
50
EAN / GTIN
4060892392702
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

DIN 40621
Temperaturbereich -20°C bis +90°C

Details

Aufbau

  • PVC

Eigenschaften

  • silikonfrei

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

  • PVC-Isolierschlauch zur Isolation und Bündelung von Drähten und Leitungen.
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible