HELUcond PE-B NW 21 schwarz Art.-Nr. 93786
€ 195,70 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93786
Artikelbezeichnung
HELUcond PE-B NW 21 schwarz
Nenngröße mm
21
Innen-Ø ca. mm
21,7
Außen-Ø ca. mm
28
Biegeradius mm
70
VPE/m
50
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379079
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +70°C
kurzzeitig bis +90°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyethylen

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • beständig gegen Basen

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für leichte mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 17: ca. 200 N
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible