HELUcond PA6-B NW 36 grobes Profil grau

HELUcond PA6-B NW 36 grobes Profil grau Art.-Nr. 93793
€ 542,03 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93793
Artikelbezeichnung
HELUcond PA6-B NW 36 grobes Profil grau
Farbe
grau
Nenngröße mm
36
Innen-Ø ca. mm
36
Außen-Ø ca. mm
42,5
Biegeradius statisch
81
VPE/m
25
anbruchfähig
nein
EAN/GTIN
4060892379666
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Temperaturbereich -40°C bis +120°C
kurzzeitig bis +150°C

Details

Aufbau

  • Mod. Polyamid PA 6

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • cadmiumfrei
  • Beständig gegen eine Vielzahl von
  • Kraftstoffe
  • Mineralöle
  • Fette
  • Schwache Basen
  • Schwache Säuren

Hinweise

  • Passende Anschlussverschraubungen: HELUquick, HSSV

Prüfungen

  • Entflammbarkeit nach UL 94: HB

Verwendung

  • Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen. Belastbarkeit/100mm NW 16/17: ca. 350 N
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible