HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)

HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²) Art.-Nr. 17001269
  • UL-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung
€ 1.194,06 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
17001269
Artikelbezeichnung
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
Außen-Ø mm (ca.)
15,7
Cu-Zahl per km
171,0
Gewicht kg/km (ca.)
375,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892537066
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible