H07G-K türkis 1 x 6 mm² Art.-Nr. 55607
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Gummi-Einzelader
  • feindrähtig
  • verzinnte Litze
€ 2.448,93 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
55607
Artikelbezeichnung
H07G-K türkis 1 x 6 mm²
AWG (ca.)
10
Außen-Ø mm (ca.)
4,8 - 6,0
Cu-Zahl kg/km
58,0
Gewicht kg/km (ca.)
78,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892239830
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Einzelader, H07G-K nach DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42; 07G-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Temperaturbereich bewegt -5°C
nicht bewegt -40°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +110°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung 2500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt
<8 mm: 4x Außen-ø
8-12 mm: 5x Außen-ø
>12 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • 10 - 120 mm²: Folienbewicklung
      • Aderisolation: Gummi (EVA) nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI3)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Prüfungen

      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • H07G-K: HAR
      • H07G-K: EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, weiß, grau, violett, rosa, orange, türkis

Verwendung

      • Zur Installation im Elektroinstallationsrohr sowie im zu öffnenden und geschlossenen Elektroinstallationskanal. Für die innere Verdrahtung von Geräten und Betriebsmitteln. Darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible